显微镜
ISM-DM40数码显微镜像素是多少万,此显微镜是否直接HDMI连接显示器就可以...
问:ISM-DM40数码显微镜像素是多少万,此显微镜是否直接HDMI连接显示器就可以用,不需要其他任何配件,摄像头是否需要适配器和控制器?
生产加工用品
显微镜
英示 INSIZE
提问时间:2026-04-03
1624
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
英示确认像素为130万,直接连接显示器 正常使用不需要其他配件的,
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
数码测量显微镜
上一问题:
FPPR8200吸尘器用滤芯尺寸是多少?
下一问题:
MSNDM6-1可以检测液体的温度么?
猜你想搜
显微镜MMS-500的最小显示精度是多少,不是指像素,比如自带的刻度尺上的最小单位是多少?
FX3U系列可编程控制器连接特殊适配器时有哪些注意事项?
HDMI-E14-2电缆外径是多少?
控制器的尺寸是多少?
如何控制多台滑台控制器?
34461A 有哪些配件?