直齿轮
GEAHBG1.0-80-6-A-30齿轮镀膜层多厚?
问:GEAHBG1.0-80-6-A-30齿轮镀膜层多厚?
工厂自动化零件
直齿轮
米思米 MISUMI
表面处理
提问时间:2026-04-03
1509
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
一般在2~3.5μm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
直齿轮 压力角20°模数1.0
上一问题:
DL-3078P吸尘器电机和滤芯的型号是什么?
下一问题:
MAJD8P-D2接线盒带的线有多长?
猜你想搜
传感器VTF180-2P42417可否从侧面检测出5MM厚,70-120直径的齿轮结构零部件?
C-CTGS125-R安装板厚多少。
扳手OWS8-10多厚?
什么是齿轮的模数?
KHK的齿轮有何特点?
齿轮的使用寿命大概多久?