胶带
胶带665-12.7-23M的厚度
问:胶带665-12.7-23M的厚度
捆包/物流保管用品
胶带
3M
尺寸
提问时间:2026-04-02
2033
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
665-12.7-23M:0.08mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
665思高透明双面胶带
上一问题:
隔热板HIPLA,该产品材质是属于树脂吗?会不会掉粉尘?
下一问题:
金属快速插拔耐环境连接器・LEB系列 LEB-HR-2B10使用环境能否一半是在大气环境中,另一半是在真空环境中,面板安装型插座以面板分隔,面板内也就是插座后部是置于真空中的,其他均置于大气环境中。
猜你想搜
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?
蘑菇头胶带SJ3551-25.4-45.7M和SJ3550-25.4-45.7M厚度确认,是单层厚度,还是双层厚度,另这两个型号是否是双层的?
胶带232-50-55M的工作温度标注121℃,具体的工作范围是多少?
防静电胶垫AM-1200MM-10M的厚度是多少?
电工胶带不是越粘越好嘛?为什么这款3M品牌胶带不是很粘?
这款胶带该如何使用?