线性滑轨
SSRRH3635线性滑轨的定位孔尺寸是多少?
问:SSRRH3635线性滑轨的定位孔尺寸是多少?
工厂自动化零件
线性滑轨
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-02
1682
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
定位孔尺寸为φ10。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
线性滑轨 两段抽拉型 重载不锈钢型 71.5mm宽
上一问题:
MT-OPP-60X100-5P和MT-MOPP-50UM-60X500有什么区别
下一问题:
USB-QC30R2线束的长度为多少?
猜你想搜
单轴驱动器LXR4510C-B1-RA4560-390-FA2,底座定位孔的尺寸是多少?
线性滑轨有哪些优点?线性滑轨有哪些配件可选配?
线性滑轨一个型号是表示一对两根,还是单独一根?
止动销可以定位吗?
BXPL-152510四个角的M10孔是什么孔?盒子的安装孔尺寸是多少?
SMYC40UU 四个安装孔尺寸