等高螺栓
等高螺钉NLJS-ISO7379-10X45-M8CB12.9(10)的光杆长度...
问:等高螺钉NLJS-ISO7379-10X45-M8CB12.9(10)的光杆长度是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
等高螺栓
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-04-02
2079
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号中的45即光杆长度
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
肩式螺钉 内六角塞打螺钉
上一问题:
E5627大力钳最大张开尺寸是多少?
下一问题:
电动螺丝刀DF012DSE配套的螺丝刀头是什么?
猜你想搜
HPB-12X45的硬度是多少?
NLJS-ISO7379-8X20-M6CB12.9(10) 1、 L总长包含螺纹部分吗,还是仅指杆的部分不包括螺纹? 2、途中的L1和L2是哪段,L=L1+L2吗?
压纹旋钮NKBD3-10是怎么安装的?螺纹部是M3,但是光杆部是2,穿过安装板的时候螺纹大于光杆。
薄头螺栓DIN603-SUS-8X45(130)的具体材质是什么?
KAFP1Z面板是4个螺钉安装的方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是多少?
派特莱这款中间螺钉是通用的嘛?