开关
翘板开关怎么接线?
问:翘板开关怎么接线?
控制/电子元件
开关
欧姆龙 OMRON
配线
提问时间:2026-04-02
3943
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
触点都可用于AC125V也可以用于250V。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
小型翘板开关A8L
上一问题:
平面研磨用金刚石砂轮型号DIA-1A1-125-2-19.05-N-140-BD-L-75,产品目录中的结合剂BW,BWD,BD,BDD,这些有什么区别吗?
下一问题:
手拉葫芦HCB10,下面挂钩收回时与上面的挂钩最小的长度是多少?用手拉的链条的长度是多少?
猜你想搜
NSX绝缘接线与普通NSX接线有什么不同?
输送机怎么接线?
FNPS35-A 如何接线
网线GLHF6T系列同号接线和交叉接线有什么区别?
一次侧和二次侧电压相同的安全隔离变压器,在接线的时候输入输出能颠倒接线吗?
M2BJ蜂鸣器应该如何接线?