张力调整器
张力调整器TSUB50-15-35上配套的链轮型号是什么?
问:张力调整器TSUB50-15-35上配套的链轮型号是什么?
工厂自动化零件
张力调整器
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1699
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号为DRCS50-15-17。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
链条张力调整器 带惰轮型
上一问题:
型号 CSH-ST-UNF1/4-1 的螺栓精度等级是多少?
下一问题:
766警示胶带766-20-33M型号中间的20是代表什么意思?
猜你想搜
WESP5-10-SK链轮,但是样本里没这个型号,这个链轮是什么样子的。
链条CHEWR50,对应的链轮型号是多少?
链轮10A标准对应的是哪个链轮产品?
OPC0026030是否和MSMF022L1V2M配套?网页上OPC0026030即可A6系列,又可A5II系列是否可以配套使用?
链轮DRCS35-16-10 用什么链条?
HTUA上有没有沟槽盖条