胶带
766警示胶带766-20-33M型号中间的20是代表什么意思?
问:766警示胶带766-20-33M型号中间的20是代表什么意思?
捆包/物流保管用品
胶带
3M
型号确认
尺寸
提问时间:2026-04-03
2115
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号中的20代表宽度20mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
766警示胶带
上一问题:
张力调整器TSUB50-15-35上配套的链轮型号是什么?
下一问题:
C-300-AL-T25一卷的长度是多少米?
猜你想搜
PVC警示胶带怎么样保存比较好?
PISCO快插接头型号末尾的“C”代表什么?
同步带400-S8M-3750LW-60型号中的3570是代表什么?
型号 MSF15-500-300M 和 MSF20-500-300M 的拉伸膜,1M能拉伸多少不断裂。是如网页中所述4倍吗?
8-45系列用 厚型支架,支架型号后面的数字代表什么?
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?