油位计
油位计LR-127是否耐腐蚀?
问:油位计LR-127是否耐腐蚀?
工厂自动化零件
油位计
今尾 IMAO
使用环境
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1421
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此款不耐腐蚀。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
油位计 LR/LT
上一问题:
阳离子电沉积涂覆表面处理是什么颜色的?
下一问题:
重载防水连接器用压接端头是否有图纸?
猜你想搜
KQ2-G系列的耐腐蚀如何?
此款斜角计是否能在有水有油的环境下使用?
弹簧锁型号:C-1402-LR都包含哪些部件?
箱式斜角计有哪些测量模式?
自动滑台型号ZLMB68-N,如下问题: 1.此滑台电机与台面的传动方式是什么,相关传动零件有哪些种类,这些传动零件的大致材质类别和表面处理有哪些,使用工况的合适与否(轻度耐腐蚀需求)。 2.目录P1718,对应电缆线是否有 长度 20M的 ,如果没有,是否可以自己切断并加长此线缆。 3.目录P1718 ,时序图,产品的机械挡块的运动方式、方向和精度是怎样的,初始位置在哪里,如何判断和归位。
KOD的数显水平仪是否都带有磁铁?