提问时间:2026-09-29
11960 浏览
全部回答(1个)
1,马达,电缆,端子等都不耐腐蚀,不能用于腐蚀场合。 2,没有。不能加长至20m,有丢步,信号干扰等问题。 3,机械挡块固定在滑台侧面,随滑台上下移动,讨论挡块的精度不合适,看滑台所能保证的精度即可;初始位置可否理解为原点位置?该滑台行程8mm,原点位置在下极限往上4mm处,简单点看目录2D图所示位置即原点位置。编写原点复位程序,执行复位即可。 补充:该滑台用的传感器是欧姆龙微型光传感器,NPN开路集电极输出,遮光非导通,入光导通。了解掌握这个传感器就肯定没问题。