型号WHTF60-10-MSMJ042G 三菱的伺服电机是需要选安川的还是松下的...
问:型号WHTF60-10-MSMJ042G 三菱的伺服电机是需要选安川的还是松下的?
工厂自动化零件
电机
会通 BITPASS
提问时间:2026-04-02
2023
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
只能连接松下的MSMJ 400W系列。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
链轮有没有紧固扭矩?
下一问题:
打磨机AT-7130用什么磨盘?
猜你想搜
松下伺服电机套装的配线是否原装?
HG-SR202BJ这款三菱伺服电机的惯量是多少?
松下伺服电机MDME202GCHM与伺服驱动器配套的3米连接线束型号是什么?
松下伺服电机MSMF022L1U2M配驱动器型号MADLT15SF时的编码器电缆和电源电缆型号是什么?
三菱FX3U-128M PLC 与威纶通MT8071IP,这两个型号之间的之间的通讯线该如何选?
减速机HTF60-5-MSMJ042G的法兰四个角的安装孔径是M5,但是配套的伺服电机法兰的四个孔是4.5的通孔,这样配套使用的时候确定没有问题吗?