弓形压板
AMNCP80和65914-03两个型号弓形压板,尺寸基本一致,材质也一致,但是...
问:AMNCP80和65914-03两个型号弓形压板,尺寸基本一致,材质也一致,但是AMNCP80 重量只有1.2kg,而65914-03有4.5kg,两款具体差异在哪里?
生产加工用品
弓形压板
米思米 MISUMI
型号确认
提问时间:2026-04-03
2858
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
两款表面处理是不一样的,厂家也不一样,会有差异。建议选择AMNCP80。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
弓型压板
上一问题:
吸尘器DL-1232T的毛刷头是什么型号?
下一问题:
HHSZ100该款合页的开闭角度有多大?
猜你想搜
手动直动X轴滑台负载20kgf的产品想搭载22kg的工件。超出了2kg、滑台会坏吗?
60816724 60816725 的安全绳索,可以承重多少kg或kN?
MEC系列的压板有什么优势?
CHES11-200该型号的重量是多少?
弹簧型号TB30X25单个重量是多少呢?
隔热板的重量是多少?