继电器
继电器插座型号是多少?
问:继电器插座型号是多少?
控制/电子元件
继电器
和泉 IDEC
型号确认
提问时间:2026-04-03
1113
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
底座型号SJ2S-05B
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
继电器 RJ系列薄型功率继电器
上一问题:
飞利浦灯管ELED-6-9W840和TCW060-218是否可以配套使用?
下一问题:
快速接头配对安装方式?
猜你想搜
端子台型号配套型号是多少?
1747994-1 和 1-1318118-8 两款型号连接器,对应的端子型号是多少?
HTUA5-PY-570-890此型号里面的胶条的型号是什么?
卡簧5103-25型号与5103-25-3W型号有什么区别?
MDBA10该型号无油衬套密封圈的型号是多少?
端子台型号配件型号选型