膨胀锚栓
内迫型膨胀锚栓CSDA-20-M16X65的螺纹长度是多少
问:内迫型膨胀锚栓CSDA-20-M16X65的螺纹长度是多少
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
膨胀锚栓
磊实 RECH
尺寸
提问时间:2026-04-03
1795
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
螺纹部长度30
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
锚栓 内迫型膨胀锚栓
上一问题:
耐温100°,无残留的金手指胶带有什么推荐?
下一问题:
凸轮HPSCZ45-15-60角度Z的公差是多少
猜你想搜
内迫型膨胀锚栓的工作原理是什么?
NHD-5/8-3-1/4螺纹长度是多少?
接头SUPESH25A,螺纹长度是多少?
防震凝胶座型号BGELA006有效螺纹长度是多少?
型号SGHPD6A-50,一端外螺纹,螺纹长度是多少?
HXNH-ST3W8-M8-230螺纹长度b是多少?