密封盖
密封盖SC15-5N内径多少?
问:密封盖SC15-5N内径多少?
工厂自动化零件
密封盖
武藏油封 MUSASHI OILSEAL
尺寸
提问时间:2026-04-03
1938
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
SC15-5N的内径尺寸:11.5mm +0.2~0.3mm
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
螺丝CSPBDS2B-ST-TP3-4可以用来攻铝材质吗?需要底孔嘛?
下一问题:
密封圆绳型号:RBGEL5-500,应该开多宽多深的槽?
猜你想搜
轴承B7001SU是否有密封盖?
轴承B7004SU是否带密封盖?
SGBBW20-40,为什么导套内径是26?
LBBS25-60,为什么导套内径不是25?
钢珠衬套内径公差是多少?
尺寸GEAKBB2.5-36-25-B-20N-KC90 GEAKBB2.0-45-20-B-25N-KC90 GEAKBB2.0-60-20-B-25N-KC90的重量分别是多少?