开关按钮
按钮开关A3SJ-8010的电压是多少?
问:按钮开关A3SJ-8010的电压是多少?
控制/电子元件
开关按钮
欧姆龙 OMRON
电压
提问时间:2026-04-02
2022
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
标准负载型: AC250V 2A DC125V 0.4A
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
SGDT该型号链条导向件硬度多少?
下一问题:
线性滑轨可拉拔、不可拉拔什么意思?
猜你想搜
XB2-BVB3LC按钮开关额定电流是多少?
按钮开关按钮按下,接点不动作是什么原因
按钮开关MMPB-19AGQ-11ZE-G的LED灯的电压是否为24V?LED灯的工作电流是多少(最小、额定、最大电流)?
按钮开关按钮松开,接点不复位是什么原因?
按钮开关 YMP22C-NMC2-S3C4-R,使用电压是不是AC 0~380V,DC0~220V 只要再额定工作电流内都可以使用? DC24V的时候,电流很小,可否使用?
开关盒按钮开关套装(Φ22,铝制W65XH55mm)以外,是否有其他材质的开关盒?