电缆夹
MMS3057-16A与D/MS3057-16A能不能替换使用?
问:MMS3057-16A与D/MS3057-16A能不能替换使用?
接线
电缆夹
米思米 MISUMI
替代
提问时间:2026-04-02
1806
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以替换使用,也可以使用EMS3057A-16
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
MMS系列 电缆夹 MIL规格
上一问题:
CLED-500产品实物标签上是QPL500-W,是一样的产品吗?
下一问题:
铰链HGZ-207承重多少?
猜你想搜
CE3057-10A-2-D和CM10-SP10S-M-D的替代品?
橡胶衬套C-30-SG-50A-5P是否有替换型号?
MKC-GB12617-5X8A(250) 这个型号8A 10A 12A什么意思?
MDA-37H-M2.6可以替换17JE-37H-1A-CF吗
66800-04A是后孔的吗?
34461A 有哪些配件?