减速机
减速电机PTNF28-0400-50S3B的转子惯量参数是多少?
问:减速电机PTNF28-0400-50S3B的转子惯量参数是多少?
工厂自动化零件
减速机
东力 TL
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2651
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
减速机不计算转子惯量参数。 计算时请参考输出轴容许扭力荷重。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
加热器MCHL10-100-V220-W200精度是多少?
下一问题:
连接器FX2B-40SA-1.27R 压的排线是一排40芯的,还是2排20芯的?
猜你想搜
TTNL4070-0400-50S3B-S-M5 东力减速电机,总电压是三相220V/380V都可以,请问刹车单独接线的电压是多少伏?
直驱电机带铁芯内转子和无铁芯内转子,有什么区别?
HG-SR202BJ这款三菱伺服电机的惯量是多少?
松井独创的蜂巢转子有哪些优点?
MD系列变频器F1电机参数中【电机漏感抗】是指定子漏感抗还是转子漏感抗?
ZCVL650-1-4-C-N参数及使用相关问题