空气喷嘴
喷嘴TD-18-MN材质是什么?
问:喷嘴TD-18-MN材质是什么?
工厂自动化零件
空气喷嘴
日本中山 TRUSCO
材质
提问时间:2026-04-03
2327
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材质:不锈钢
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
空气吸尘器用弯喷嘴
上一问题:
减速机5TNGN-10X和5TNGN-10XK有什么区别?
下一问题:
手套PGGV-L180和PGGV-L140的区别?
猜你想搜
TD-73 和 TD-35, 1、喷嘴是否可以拧下; 2、喷嘴是否便于和另外的追加工焊接作业。 3、喷嘴口径15mm是否内螺纹 4 、喷嘴材质 5、喷嘴突出部分是否是喷嘴的外螺纹
TD-30H适配的线圈软管是什么型号?是否自带喷嘴?
米思米销售的喷嘴有多少种?
吹尘枪的喷嘴尺寸是多少?
TD-15-SP连接器是否有替代品?
MAG系列气枪是如何实现吸气和喷气?是否有对应的喷嘴口径2mm的针型喷嘴?