电磁阀
电磁阀4KB321-10驱动方式是什么 ?
问:电磁阀4KB321-10驱动方式是什么 ?
工厂自动化零件
电磁阀
喜开理 CKD
性能/特征
提问时间:2026-04-03
2129
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
这个型号是2位双气控型,如果需要电控DC24V型,可以参考型号4KB320-10-DC24V
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
低扭力DC-TYPE全自动手按式系列电动起子 型号:P1L-BSD-3000LC+BSP-32HL-40W 具体包含哪些产品,是否有转换电源?
下一问题:
电磁铁KE-2B断电后是否有磁力残留?如果有过多久可以消磁。
猜你想搜
什么是电磁阀
电磁阀注意事项
XVG信号灯安装方式有哪些方式?
电磁阀E-MSP4V200-12有对应的盲板吗?
电磁阀阀岛SS5Y3-20-05是否会附带安装电磁阀用的垫片和螺丝?
为什么驱动直流电动螺丝刀必须使用专用电源?