吸尘器
SPSV-110L-8A 该款吸尘器配套的除尘袋型号是什么?
问:SPSV-110L-8A 该款吸尘器配套的除尘袋型号是什么?
个人防护/安全防护/办公用品
吸尘器
瑞电 SUIDEN
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1526
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米目前没有做配套的除尘袋。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
工业吸尘器(SPSV)
上一问题:
S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用吗?
下一问题:
插头MD88FF和DINH-PP-8A-CC-1可以配套使用吗?
猜你想搜
齿轮SN1-30L配套使用的型号是什么?
1.5KW 工业用吸尘器 80L机型的保修期多久?
513-455-10A千分表上配套轴套型号多少
SS-22LA-8A冷风机是否配套冷风管?若不配套,配件的型号是什么?
工业吸尘器(80L) 凯德威无尘室吸尘器系列机型的保修期多久?
吸尘器06019E5180 这个型号的长宽高大约是多少?