磁性开关
感应开关SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE是否适用于气缸DGST...
问:感应开关SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE是否适用于气缸DGST-6-50-E1A?
工厂自动化零件
磁性开关
费斯托 FESTO
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1499
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以适配。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
感应器 SMT-10M/C型槽用
上一问题:
端子台固定夹BNL6是否带螺丝?
下一问题:
滚轮ROLJM80-25-300-E75-F26-M6-N6钢材质的具体牌号是什么?
猜你想搜
气缸型号:SDA12X50-SA2是否附带感应开关?感应开关是NPN的吗?
HRQ20配套感应开关型号是什么?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
在使用2个(2个以上)的气缸时,能够保证气缸同时作动吗?
无杆气缸RMS系列是否有配套的感应开关?
MD-16X30-S适配的感应开关型号是?