链条
型号 CHECVC40SS-70 的塑料盖链条,如何安装塑料盖?有无特殊工具?
问:型号 CHECVC40SS-70 的塑料盖链条,如何安装塑料盖?有无特殊工具?
工厂自动化零件
链条
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
2005
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
用扳手直接拆装,无需特殊工具。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
铣刀:LS-4LF-8.0加工性能有无参考?
下一问题:
B51104止推滚珠轴承参数中的最大dh该怎么理解?dh=26,支撑板的孔内径做成28mm可以吗?
猜你想搜
凡升六角薄螺母的安装工具是什么?
KIC0814使用的螺纹套工具型号是什么?
带螺帽型的千分尺旋钮安装工具是否可以单独购买?
安装SF2C光幕传感器时,什么时候需使用中间固定工具?
有无防静电手套?
关于HOZAN工具的售后服务。