扳手
E2983扳手可否进行圆弧角度的调节
问:E2983扳手可否进行圆弧角度的调节
生产加工用品
扳手
力易得 ENDURA
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1517
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可做角度调节,32~75mm就是前端的可调节开口尺寸。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
勾型扳手
上一问题:
C-SSMT6-2000热电偶导线是否是高柔线?
下一问题:
LMFS-DIN980-M10-1.5S(10)自锁螺母扭矩最大多少?
猜你想搜
溢流阀TNKRLF0.4,标明是可调节的,这个是怎么调节的?
不锈钢调节扣C-1231怎么调节?
世达81320这款扳手的硬度?
扳手OWS8-10多厚?
圆弧角型立铣刀的XCP涂层有什么特点?
扳手OWS-S6B是哪六件规格?