铝合金型材
WCF3型材本体厚度是多少
问:WCF3型材本体厚度是多少
工厂自动化零件
铝合金型材
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1748
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
厚度2mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
倍速链条铝型材 (交期全面提速,最快6天发货)
上一问题:
TTNL4070-0100-60S3-M5 1.转速是否可以灵活调整? 2.安装时,电机位置与安装面有没有最小安装距离要求? 3.电机的轴孔的深度多少?
下一问题:
安川伺服SGM7A是否可以用SGM7J系列的连接线?
猜你想搜
气动拨指夹有本体和无本体的区别是什么?
米思米MISUMI型材包装
选择型材用隐藏式连接件时需要注意什么?
型材HFSQN4-2050-1250适用的端盖型号是什么?
型材配套螺母型号是多少?
本体材质和表面处理分别是什么?