打磨机
型号:01301020040电磨头S1J-FF02-25,这个产品前面的磨头柄径...
问:型号:01301020040电磨头S1J-FF02-25,这个产品前面的磨头柄径是多少,想要自行更换。
生产加工用品
打磨机
东成 DONGCHENG
尺寸
提问时间:2026-04-03
1907
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
有2个柄径,一个可以夹3毫米还有一个夹6毫米
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
电磨头S1J-FF02-25
上一问题:
型号 SFBJ5-12 平头螺钉,与型号 SSARA-M5-12 平头螺钉的材质是什么?以及 SFBJ5-12 的具体执行标准号?
下一问题:
0601068580该款水平仪匹配的三脚架型号是多少?
猜你想搜
电磨头 S1J-FF02-10 砂轮柄柄径是多少?
电磨头S1J-FF02-10,夹头可夹持尺寸是多少
S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用吗?
叶轮BA162580柄径是多少?
电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
博世金属开孔器2608594039 和2608594011的柄径是多少的?