指示灯
指示灯型号YML16C-S1AD24L3A-G 的额定电流是多少?
问:指示灯型号YML16C-S1AD24L3A-G 的额定电流是多少?
控制/电子元件
指示灯
米思米 MISUMI
电流
提问时间:2026-04-03
1798
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
额定电流6mA,允许电路电流±10%
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
LED指示灯 φ16/小型
上一问题:
圆皮带热熔接怎么接?
下一问题:
CC-2417-01黑色底座的具体长宽尺寸。
猜你想搜
指示灯的型号MMSL-12D-R接线怎么选择?
指示灯插片需要单独买吗?
XB2-BVB3LC按钮开关额定电流是多少?
指示灯ND16-22B/2 220V G 是绿色的,如果需要白色的,型号是哪个?
传感器GX-F12A的指示灯为什么不亮?
TB25-6N该款端子盘额定电流,电压是多少?