减压阀
AW40-F06M-RW-A和VHS40-F06B-S-R-X1配套使用时当中连...
问:AW40-F06M-RW-A和VHS40-F06B-S-R-X1配套使用时当中连接用的部件型号是什么
工厂自动化零件
减压阀
SMC
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1209
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
用T型托架,推荐型号Y400T-A
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
减压阀 过滤型/AW10-A至AW40-A
上一问题:
3NV-10L是什么材质的?是否做了渗碳处理?
下一问题:
B-6102S该款插销铰链,中间销子直径是多少?
猜你想搜
在实际使用当中,一个吸盘必须要对应一个真空发生器进行配套使用嘛?
现有的20A和30A的两种规格长度的模具定位器无法满足需求时,如何选择合适的部件?
513-455-10A千分表上配套轴套型号多少
543-551DC与电脑连接的配套电缆是什么型号?
SS-22LA-8A冷风机是否配套冷风管?若不配套,配件的型号是什么?
按钮ZB5AA5C,配后面配套的连接基座型号?