接头
RB15T06T接头耐压是多少Mpa?全长是多少?六角头部分厚度是多少?
问:RB15T06T接头耐压是多少Mpa?全长是多少?六角头部分厚度是多少?
工厂自动化零件
接头
奇宾机械 CHIBIN
尺寸
提问时间:2026-04-02
1541
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
耐压20.68MPa 厚度8,长度26,对边22
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
管接头 拧入型/RB
上一问题:
NHJ-8-180螺纹部长度是多少
下一问题:
SC42-03原厂电机引出的一段编码器线和电源线,用的是多少平方的线?
猜你想搜
M-5J系列接头耐压是多少Mpa?接头接管的时候,需要注意什么?
SKTGLK这款接头能耐压多少?
M-KH系列接头耐温耐压情况如何?
M-120KC系列接头耐温耐压情况如何?
蘑菇头胶带SJ3551-25.4-45.7M和SJ3550-25.4-45.7M厚度确认,是单层厚度,还是双层厚度,另这两个型号是否是双层的?
14AMPAS-10和DT16BS-10 两种食品级配合的管道接头的耐压值是多少?