线束
GRNET-H-WA-36-8 是否含卤素。
问:GRNET-H-WA-36-8 是否含卤素。
接线
线束
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
2038
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是含卤素的。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
DCL180Z 不带电池和充电器,充电器和电池的型号是什么呢?
下一问题:
HXUBNK8-2六角螺栓磁铁 日文样本上图纸4号件有一个SUS430材质的盖板,请问这个盖板是怎么固定的,是铆接的还是黏胶黏上去的?还是其他方式固定的,会松动么?日本官网链接;https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300264540
猜你想搜
油石MSCOS-WA-100-25-13-320-7VH和MSCOS-WA-100-25-13-320-12VH有什么区别?
连接器GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-B以及GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-BSP 是不是可以配套使用
安全鞋FF0513是否不含金属材料?
点胶机:QUICK982B含什么配件
GLML-ST-WA-10-13 每股线是多少平的?
GPN-K4D-WA-1的替代品型号是什么