刀片
替换刀片XB210,尺寸是多少?
问:替换刀片XB210,尺寸是多少?
捆包/物流保管用品
刀片
爱利发 OLFA
尺寸
提问时间:2026-04-03
1650
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
长宽厚(40*17.8*0.4)
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
安全包装膜切割器替换刀片
上一问题:
输送机用压辊各自的使用方法工作原理
下一问题:
温控器MTMNSD 指示精度:指示值±3%+1位,或±0.9℃中的较大者该怎么理解?
猜你想搜
型号 0601533143的电剪刀替换的刀头、刀片型号是什么?
滚珠衬套BYS12-40和BGS12-40尺寸一样,是否可以替换适用?
触头用170359-1替换170364-1,确认下是否可以,对手连接器现在使用的是172336-1 另外不同型号前端对插部分尺寸是否一样?
68250-02这款倒角刀是包含几个刀片的?如果刀片损耗了是否可以单独购买?
10-550-1-11是否自带刀片?
割刀10-550-1-11是否自带刀片? 如果自带是带了几片?单独刀片的型号是什么?