吊环螺栓
ME1614C 螺栓的尺寸是多长的,露出来的那一节螺栓有多长?
问:ME1614C 螺栓的尺寸是多长的,露出来的那一节螺栓有多长?
捆包/物流保管用品
吊环螺栓
NANIWA
尺寸
提问时间:2026-04-02
2550
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
螺栓总长为48mm,露出部分为27mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
多功能吊环螺栓
上一问题:
LWC-RJ45-T6面板网线插座 在2018目录的267页https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/digitalcatalog.html?page_num=268,请问网线是怎么穿过去的,如何穿过黑色的环的,环是否可以拉伸?
下一问题:
MGST系列磁力扣端子盖防水功能
猜你想搜
E3.15.060.032.0-10一节是多长?
61303-H这个安全绳多长?负重多少?
CHE40-4这款链条一件多长?
GBM13RE手电钻的线长是多长?
管接头的使用寿命是多长?
不锈钢麻花链条B-1126的1卷为多长?