拉力计夹具
ISF-G1008的旋钮以及顶部的螺纹部分的规格是多少?
问:ISF-G1008的旋钮以及顶部的螺纹部分的规格是多少?
生产加工用品
拉力计夹具
英示 INSIZE
尺寸
提问时间:2026-04-03
1804
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
螺纹规格为10-32 UNF
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
IRV10・20系列调压阀: 1.该减压阀手轮在拧转时的手感反馈,是有间断阻尼还是无极连续,是否有手轮分辨率的反馈提示。 2.每转一个手轮分辨率是多少角度。
下一问题:
KE-3B系列永磁座和电磁座的区别是什么
猜你想搜
ZWG60 的锁紧旋钮的螺纹是多大的?
ECE-330该系列表座中间旋钮螺纹尺寸多少
54880-01磁性座喷水管磁性座是如何和塑料软管相连的,是螺纹连接么,螺纹是什么规格的?
自动锁扣ATLAS35的螺纹孔是多大的规格?
手动旋转滑台KSMR5A-100上面的几个旋钮是如何进行调节的?
冷却管 -螺纹安装型/普通公制细牙螺纹- 最小规格为3mm,能否做到更小?