把手
把手UHFNG100容许负载是多少?
问:把手UHFNG100容许负载是多少?
工厂自动化零件
把手
米思米 MISUMI
负载
提问时间:2026-04-03
1599
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1400N
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
(外装型)带板拉手 角座型
上一问题:
Z2-USB适合安装在win10系统上吗?
下一问题:
把手UWFASNS158在折叠以后是否有锁定的功能?
猜你想搜
HGS-117-3的容许负载是多少?
简易调整组件容许负载是什么意思?
CFUA6-16 样本里的基本额定动负载/静负载,最大容许负载和轨道负载容量的含义分别是什么?
A-9平面把手材质以及表面处理是什么?负载为多少?
请告知滑台的容许力矩负载和力矩刚性的区别
直线导轨的容许负载有基本动态额定负载C和基本静态额定负载Co,两个载荷具体含义是什么?