风扇
KF-10AW这型号的功率是多少?输入电流是多少?
问:KF-10AW这型号的功率是多少?输入电流是多少?
工厂自动化零件
风扇
苏州海新机电 KESD
电流
功率
提问时间:2026-04-02
1518
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
DC24V,功率:12W
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
离子风机 高频式
上一问题:
FF0503是钢包头还是塑包头?
下一问题:
M8-12K3P-B-5对插的连接器型号是什么?
猜你想搜
多功能小型变频器 3G3MX2输入信号4-20毫安,是需要拨什么开关设定电流输入么?
EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
变压器CC-4389-01该型号的输入电压是多少?
MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流还是整根的电流?
固定把手/夹紧手柄 KF,KR 除了银色之外是否还有其他颜色呢?
G9SB继电器中的反相输入与正相共通信输入的区别是什么?