砂轮机
台式砂轮机接电电压应该是多少?
问:台式砂轮机接电电压应该是多少?
生产加工用品
砂轮机
牧田 MAKITA
电压
提问时间:2026-03-01
3063
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
单相220V。
发表时间: 2026-03-01
有用
相关商品
台式砂轮机GB801
上一问题:
使用深沟球6009两个并列安装,圆锥滚子轴承是否可以并列安装?轴承放在孔里,安装时是否需要卡簧卡住外圈
下一问题:
网线具体耐弯折次数是多少?
猜你想搜
限定反射型光电传感器外加电压及剩余电压是多少
定位开关MSNCFD3,电压是多少的?
筒式加热器的电压可选范围有几种?
按钮开关A3SJ-8010的电压是多少?
加热器MCHL6-50-V220-W100加热处的耐电压是多少V,接线部的耐电压是多少V,绝缘电压是多少V?
MSPT系列PT100Ω热电阻,请问输出信号的电压,电压范围是多少?