连接器
MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流...
问:MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流还是整根的电流?
接线
连接器
米思米 MISUMI
材质
提问时间:2026-03-08
1486
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1A是单根的电流。
发表时间: 2026-03-08
有用
相关商品
MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
上一问题:
遮蔽帽C-30-MC-12购买数量1,表示一个还是一包?
下一问题:
弹簧DHD2-20-20外径公差是多少的?
猜你想搜
29081和柔单芯线的允许电流是多少?
剩余电流动作开关和剩余电流动作保护断路器有什么区别?
端子耐电流大小是多少
TB-10具体是几片呢,可承受的额定电压电流是多少?
如何用福禄克数字万用表来进行大电流测量呢?
开关电源S8VK-S是否有过电流保护功能?