螺栓/螺钉/螺丝
螺丝CSPPN-TI-M2-3材质是钛合金的,牌号是什么?
问:螺丝CSPPN-TI-M2-3材质是钛合金的,牌号是什么?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
认证/标准
提问时间:2026-04-02
2037
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
牌号是T6413G。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
盘头螺钉 带十字槽(+) 盘头小螺丝
上一问题:
金刚石导丝嘴CWDGSD-102-0.2和CWDGSD-102-0.25这2个型号的0.2和0.25参数的公差?
下一问题:
铝型材NFS5-2040-150,在槽里面有小的槽的作用是什么?
猜你想搜
盘头螺丝CSPPN-316L-M2-4和 CSPPN-SUSTBS-M2-4 确认材质是钛合金还是不锈钢,哪个是钛合金的产品?
M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别是什么?
HXN-TI-M4-20螺栓的材料牌号是多少?
MAH-25-M2.6连接器外壳附属的螺丝是否单卖?
螺丝自动供给机型号HSV-26RB 使用M2.6的螺丝能放多少个?大概多久可以出来一个?
B-1024-4的材质具体牌号是什么