螺栓/螺钉/螺丝
六角螺栓HXNK12-STH-M8-30螺牙多少?
问:六角螺栓HXNK12-STH-M8-30螺牙多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
尺寸
提问时间:2026-03-07
1541
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
螺纹部分长22。
发表时间: 2026-03-07
有用
相关商品
六角螺栓 强度等级=12.9 六角螺栓
上一问题:
电机LK-SV-A10-1/15-0.2KW-B它的刹车电压是多少?
下一问题:
无油衬套SHTZ16-25-LC22,此型号LC是什么含义?
猜你想搜
六角螺栓DM93305060强度等级?
关于肘夹C-LD-304CM的尺寸: 1.M8螺牙的长度为多少? 2.拧入部分的内螺纹的深度是多少?
9220-M8-20是什么产品,9220-M8-20和9220-M5-20区别
螺纹盲孔加工中,为什么出现了不完全螺牙?
M8连接器是如何接线的?
内螺纹型螺栓拉杆的螺牙标准是什么?