手柄
把手LCL100的承载大概是多少?
问:把手LCL100的承载大概是多少?
工厂自动化零件
手柄
米思米 MISUMI
负载
提问时间:2026-04-02
1606
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不是用承受负载的商品,我司不会标注相关参数,即不能保证承受负载使用。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
旋转开关
上一问题:
MMPB-19AGQ-22ZE-G的指示灯电压是否是DC24V?如果给指示灯供24V电后,指示灯是否会根据开关的开闭而亮灯灭灯?还是一直保持常亮状态?
下一问题:
吹气枪AA-5006-3这款内螺纹接口是多少?是不是1/4?
猜你想搜
UWUASP102的承载是多少?
合页B-1334的承载是多少?
型材连接件LBJ8-30的承载是多少?
合页B-501-1-L的承载是多少?
陶瓷轴承C-42-CHC20(6004)的承载是多少?
TGRS30-20的承载指标是否有?