喷气枪
吹气枪AA-5006-3这款内螺纹接口是多少?是不是1/4?
问:吹气枪AA-5006-3这款内螺纹接口是多少?是不是1/4?
生产加工用品
喷气枪
巨霸 PUMA
尺寸
提问时间:2026-04-03
2327
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
内螺纹是1/4
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
吹气枪 300mm(AA-5006-3)
上一问题:
把手LCL100的承载大概是多少?
下一问题:
打印机LM-550A/PC和色带LM-IR300B是否可以配套使用?
猜你想搜
USB接口和RS232接口有什么区别?
MSHRP3 接口数量3 是指产品有3个接口吗?
AA-3011吹尘枪的金属材质具体是什么
USS通讯接口有哪些?
DS4308支持的接口有哪些?
型号AA-3011,轻微接管处螺纹尺寸是多少?