富兴BLD4820供电电源的电流需要选择多大的
问:富兴BLD4820供电电源的电流需要选择多大的
工厂自动化零件
电机
富兴 FULLING
电流
提问时间:2026-03-07
1737
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
持续电流20A最大,峰值40A。
发表时间: 2026-03-07
有用
相关商品
电机驱动器 无刷电机用/DC48V
上一问题:
多层信号灯MST-LR6-302WJBW这种带蜂鸣器的,发生报警后蜂鸣多长时间?是只能等设备消除报警后才能停止蜂鸣吗?
下一问题:
关于打孔机TPO-10 1、孔径指的是产品的孔径还是在工件上打出的孔径? 2、该产品是否带针? 3、全长指的是产品的全长吗? 4、该产品是否有弹簧缓冲装置?
猜你想搜
富兴驱动器DD2608MH是否交直流通用?电源的最小电流要多大能满足正常使用?
如何用福禄克数字万用表来进行大电流测量呢?
明纬LED电源产品,输出电流精准度为何?
台钻Z4116供电多少?
怎样选择家用小型断路器及剩余电流动作开关?
富兴的FLD2608MH是不是就是我们的型号DD2608MH?