直磨机
电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
问:电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
生产加工用品
直磨机
东成 DONGCHENG
配件/配套
尺寸
提问时间:2026-04-03
1563
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
3MM和6MM的夹头各有一个
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
电磨头 S1J-FF05-25
上一问题:
电缆XW2Z-100K这根2端的接插件配对的连接器型号是什么?
下一问题:
滚轮ROERUS80-15-40-T5以及ROERUS80-15-40-T10的重量是多少?
猜你想搜
S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用吗?
电磨头S1J-FF02-10,夹头可夹持尺寸是多少
M0600B夹头支持直径
夹头22610是不是自锁式的?
2608571079该款夹头可以装在GBM13型号电钻上吗?
手电钻型号GBM13的夹头具体型号是多少?