连接器
DA-15PF-N与DA-C8-J10-F2-1R是否配套使用?
问:DA-15PF-N与DA-C8-J10-F2-1R是否配套使用?
接线
连接器
日本航空电子工业 JAE
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1488
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
配套
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
DSUB系列连接器 焊接D*/D*-N/D*-UL型
上一问题:
C-ORP12,C-ORP14,C-ORP18产品图上有深褐色和黑色两种,材料都是氟橡胶为何会有颜色区别?
下一问题:
DM58012(20)型号吊环一盒是多少个?
猜你想搜
DB-25PF-N和DB-C8-J10-B1-1R配套吗
请问DA限位机构在使用时对气压是否有特别的要求规定?
DA-EN系列作业台可以接受定制吗?DA-EN和DAD-EN这两个系列扶手是否通用
DA-EN系列作业台主体和扶手都需要组装吗?
DA-EN和DAD-EN这两个系列作业台适用于哪些领域呢?
Dsub连接器罩壳DE-C8-J9-F3-1R配套的连接器型号有吗?