JACC105-55-55和LK20-C105-55-55是否是一个产品,JAC...
问:JACC105-55-55和LK20-C105-55-55是否是一个产品,JACC105的原厂型号是否就是LK20-C105?
工厂自动化零件
联轴器
卡普菱 COUP-LINK
提问时间:2026-04-02
1144
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是同一款
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
联轴器 梅花形夹紧螺丝固定型 JACC 缓冲部材料为盲孔(LK8-C)
上一问题:
ISO2338与ISO8734,主要区别是什么呢? 参考型号:RX-ISO8734-6H8X20B(100)
下一问题:
JP55112025生产标准号和刻印能否提供,表面是否除氢
猜你想搜
MR-J3ENSCBL5M-L伺服连接线束是三菱原厂的产品么?
除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?
三菱PLC(iQ-F系列)对应线束是日本进口原厂的产品吗?
产品TBC-100额定电流参数是否是100A
MPFG产品是否符合ROHS2.0,是否是阻燃材质
468-169和468-172的套装内的环规型号,是否是177-178 和177-294,以及是否有第三方的检测报告?