拉爆螺栓
拉爆螺栓170201160200 这个型号埋入深度80(mm)是指哪一段?
问:拉爆螺栓170201160200 这个型号埋入深度80(mm)是指哪一段?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
拉爆螺栓
鹏驰 EG
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1489
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
80mm是指金属部分打入墙体的深度。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
拉爆螺栓 重型 170201
上一问题:
快换器QC-10B-T-K10A这个型号带不带传感器?
下一问题:
连接器DS-UNC-2P该型号的六方的高度与对边的长度是多少,内螺纹的深度是多少?外螺纹的长度?
猜你想搜
接近传感器埋入式和非埋入式有什么区别?
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
UWUAN94-N螺纹深度是多少?
温度传感器MSNDM6-1的螺纹深度需要多少?
RSGPW25-100-70这个型号,导柱的直径是25mm吗?
按钮盒有哪些材料的?相应的深度和孔间距是多少?