手套
手套TMT-767FA,官网标明材料热温度:200℃/11秒,是什么含义?
问:手套TMT-767FA,官网标明材料热温度:200℃/11秒,是什么含义?
个人防护/安全防护/办公用品
手套
日本中山 TRUSCO
湿度
提问时间:2026-04-02
3738
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
接触最高200度的物体11秒后,热量就开始传导到手套内了,手套内发热就不能再继续使用了。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
三丰的表面粗糙度测量仪178-580-01DC在厂家目录标注分辨率:0.0001um(选择范围8um),1,该测量仪是否可以测量到纳米级别的?2,怎么校正?3,以及标配的粗糙度标准片是3um的,是否可以提供纳米级别的供测试?
下一问题:
06019H5080扭矩是多少?
猜你想搜
如何确认筒式加热器 -凸缘均热型-的温度精确度?
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
FA-2110/FA-1110的表面处理是什么?
米思米经济型缓冲器使用的材料及表面处理是什么?使用温度环境是什么范围呢?
热稳定型尼龙扎带的优势是什么?
手套11-638-8和11-638-9尺寸具体有什么差别?