梯子
YQZHT系列梯子,图片是“人”字形摆放使用,请问是否能拉成“一”字形使用;以及...
问:YQZHT系列梯子,图片是“人”字形摆放使用,请问是否能拉成“一”字形使用;以及其使用载荷是多少?
个人防护/安全防护/办公用品
梯子
瑞居 RUIJU
负载
提问时间:2026-04-03
2688
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1.可以打开延展方向呈一字使用 2.安全载荷110kg
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
轻型两用梯
上一问题:
TTNL4070-0400-50S3B-S-M5 东力减速电机,总电压是三相220V/380V都可以,请问刹车单独接线的电压是多少伏?
下一问题:
C-MLG7-40经济型直线导轨的导轨表面处理,真空镀铬是什么颜色的?
猜你想搜
请问我想要一台梯子,该如何选择呢?
请问RYZ这款梯子是每一个型号都能变直梯吗?
亚速旺两款梯子有什么区别?
哪些人不适宜戴口罩?
GRL-L系列导向滚轮车轮载荷怎么样?
MH6的载荷是多少?