螺栓/螺钉/螺丝
CSHBTS-316L-M3-10有没有做过钝化处理,如果没有,有做过其他的处理...
问:CSHBTS-316L-M3-10有没有做过钝化处理,如果没有,有做过其他的处理吗?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
表面处理
提问时间:2026-04-03
1414
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
该产品表面是喷涂处理,没有做过钝化处理。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
内六角伞头螺栓 圆头螺栓 SSS规格
上一问题:
6901-H-20T1XZZ2后缀2含义【NSK】 目录中未查询到“2”含义说明,与6901-H-20T1XZZ有何区别?
下一问题:
E9670这款胶棒耐温是多少?
猜你想搜
STW-6 材质是不是猛钢?有没有做过热处理,如做过度数是多少?
3NV-10L是什么材质的?是否做了渗碳处理?
肘夹MC09-2S有没有做表面处理?
螺丝CSPCSZ-316L-M3-8满足的标准号是多少
屏蔽连接端子是做什么用的?
使用手拉葫芦之前要做哪些检查?