滚针轴承
轴承22213EAKE4C3与22213EAKE4C3 *H*1有什么区别?
问:轴承22213EAKE4C3与22213EAKE4C3 *H*1有什么区别?
工厂自动化零件
滚针轴承
恩斯克 NSK
型号确认
提问时间:2023-09-19
1573
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
这两款型号的实物并没有区别,都可以使用
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
滚针轴承 调心滚子轴承
上一问题:
单轴驱动器C-KSC6005-B1-400-F1-CW3配套的电机型号有推荐么?
下一问题:
HDR-EC26LFDTG2-SLD+ 和这个对插的连接器是什么型号的?
猜你想搜
轴承型号有什么区别?
轴承DDLF-850ZZ 和LF850ZZ 有什么区别?
NTN轴承4T-32004X和32004有什么区别?
气缸的轴承种类滑动轴承和滚珠衬套2种有什么区别?
米思米的轴承产品中是否有非金属的轴承?
NSK轴承7900CTYNSULP5和7900CTYNSULP4有啥区别呀?,那个精度高些呢?